Publique sus productos
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Traducido por Google,

Poder extra 2 (EP2)

Nuestra serie EP (Extra Power) cuenta con motores de 3 HP para proteger puertas y aberturas altas. Más potencia significa un poco más de ruido, lo que lo hace adecuado principalmente para aplicaciones industriales, pero también significa más protección y mayor rendimiento. Es capaz de proteger aberturas de hasta 16 pies de altura. El color estándar es Titanium Silver y hay opciones con calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaep2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosEP2 (Extra Power 2) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011749
  • Nombre ETIMGas fired air curtain
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniClass Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica