Publique sus productos
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Traducido por Google,

Alta velocidad 2 (HV2)

La serie HV (alta velocidad) cuenta con motores de 1 caballo de fuerza que son lo suficientemente potentes para muchas aplicaciones industriales. Es capaz de separar ambientes y proteger aberturas con cargas de viento significativas de hasta 12 pies de altura y el color estándar es Titanium Silver y hay opciones con calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahv2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosHV2 (High Velocity 2) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011749
  • Nombre ETIMGas fired air curtain
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniClass Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica