Publique sus productos
Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Traducido por Google,

Fantasma 10 (PH10)

La serie Phantom es la elección de arquitectos y diseñadores que necesitan todo el rendimiento y la protección de una cortina de aire Mars, pero necesitan que la unidad combine con la estética interna o externa del edificio. Nuestras unidades Phantom cuentan con los mismos componentes internos de alto rendimiento que nuestras unidades estándar de 1/2 HP, pero están encerradas en una carcasa que puede ocultarse y montarse empotrada en el techo. Las unidades son más silenciosas y menos llamativas, sin sacrificar nada en su capacidad para realizar el trabajo requerido. El color estándar para los modelos Phantom es blanco perla y hay opciones con calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaph10-air-curtain-steam
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosPH (Phantom) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011301
  • Nombre ETIMHot water air curtain
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniClass Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica