Publique sus productos
Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Hot Water

Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Hot Water

Traducido por Google,

Fantasma 12 (PH12)

La serie Phantom es la elección de arquitectos y diseñadores que necesitan todo el rendimiento y la protección de una cortina de aire Mars, pero necesitan que la unidad combine con la estética interna o externa del edificio. Nuestras unidades Phantom 12 cuentan con los mismos componentes internos de alto rendimiento que nuestras unidades HV de 1 HP, pero están ocultas en una carcasa que se puede montar empotrada en el techo. Las unidades son más silenciosas y menos llamativas, sin sacrificar nada en su capacidad para realizar el trabajo requerido. El color estándar para los modelos Phantom es blanco perla y hay opciones con calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaph12-air-curtain-hot-water
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosPH (Phantom) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC011301
  • Nombre ETIMHot water air curtain
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniClass Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica