Publique sus productos
QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Electric

Traducido por Google,

QP10 (QuietPro™)

Solo Mars ofrece avances en la industria, como QuietPro™, que reduce el ruido y ofrece la mitad de la emisión de ruido percibido que las cortinas de aire tradicionales a través de un diseño de amortiguación interna y tecnología antivibración. Una forma elíptica mejora los entornos más refinados sin comprometer los rigurosos estándares de rendimiento de Mars. La unidad cuenta con un acabado de aluminio anodizado liviano y una paleta direccional aerodinámica para minimizar la pérdida de rendimiento del aire.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqp10-air-curtain-electric
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosQP (QuietPro™) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-24
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC010007
  • Nombre ETIMElectric air curtain
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniClass Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica