Publique sus productos
Palosanto A lamp
Palosanto A lamp
Palosanto A lamp

    Palosanto A lamp

    Traducido por Google,

    De líneas sobrias pero sin caer en el minimalismo, la nueva colección de lámparas Palosanto es una solución extremadamente flexible y versátil para la iluminación directa en exteriores. Disponible como aplique y también como bolardo en tres alturas: 30, 60 y 90 cm. Las lámparas de 30 y 60 cm incluyen un foco, mientras que la versión más alta puede tener uno o dos. En todas las versiones, el foco se puede colocar a la altura deseada a lo largo del vástago. Esto permite que la posición de la lámpara se adapte al crecimiento de la vegetación circundante.

    Además de iluminar, cada foco también ofrece protección y reflexión: una rejilla en forma de panal capta la luz periférica y evita el deslumbramiento, mientras que al mismo tiempo una parte de la luz emitida se refleja y se libera por la parte trasera de la lámpara, iluminando suavemente el cuerpo del difusor. Esto crea un juego de luces que forma un halo decorativo, que refleja la calidez de la luz interior. Además, el foco de este aplique de pared se puede girar manualmente hasta 360 grados, mientras que el cable permanece totalmente visible, un detalle estético que proporciona la libertad de decidir la dirección de la luz. El ángulo de apertura de cada foco es de 32 grados y la temperatura de color es de 2700 K.

    Para Christophe Mathieu, el proceso de diseño consiste, ante todo, en observar y crear un objeto con múltiples posibilidades y que sea atemporal en su uso. Esa es la idea que ha inspirado esta nueva colección, que puede utilizar su luz para acentuar el exterior, revelar detalles arquitectónicos, iluminar un camino o destacar un árbol. Su nuevo diseño es compacto, flexible y resistente, incluso en condiciones climáticas adversas. Es el epítome de la simplicidad, fácil de instalar y se puede integrar en cualquier proyecto de paisajismo, ya sea residencial o contract. Palosanto también ofrece una gama de filtros para suavizar la luz, atenuarla hacia la sombra y adaptarla al entorno. Esto permite un mayor control sobre la iluminación que puede proporcionar. ¿Qué más se puede pedir?

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPalosanto_A
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosIndoor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared