Publique sus productos
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Traducido por Google,
    El canal de aluminio para banco es un canal robusto en ángulo que se puede montar directamente en escritorios, bancos de trabajo o debajo de estanterías. 105 x 105 mm Adecuado para aplicaciones de escritorio, banco o superficie de trabajo Se puede subdividir Totalmente compatible con los accesorios de alimentación y datos de descarga de Sterling Cumple con Cat 7a Caja de datos ajustable 32-47 mm Separador apantallado y cajas de datos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBenchTrunkingAluminium
    • Familia de productoTrunking
    • Grupo de productosAluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Descripción Uniclass 2015Cable trunking