Publique sus productos
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
    Martin

    ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El dispositivo LED estático Martin ELP PAR establece un nuevo estándar en la categoría de lavado estático, con una salida de lúmenes sin precedentes, zoom estrecho de alta intensidad, calibración de color de gama completa y funciones de control y montaje inteligentes.

    El ELP PAR hace que la instalación sea más rápida y sencilla, gracias a un sistema de enfoque rápido y un ángulo brillante de indicadores de proyección. Otras mejoras de rendimiento incluyen un amplio rango de zoom que permite tanto la iluminación del escenario como los efectos de haz estrecho en el aire, un sistema avanzado de calibración de color que ofrece una reproducción precisa del color y un control preciso de la temperatura del color, un modo de color extendido y un canal CTC que permite el color RGB. mezclando alrededor de su punto blanco deseado.

    Ya sea que ilumine una producción teatral, un festival, una exhibición o un evento corporativo, llene el escenario de color y cree impresionantes efectos de haz con este accesorio LED versátil que establece un nuevo punto de referencia en su clase.

    Especificaciones
    • FEATURES

      • Light engine: 7 x 40W RGBW
      • Full-gamut color-calibration system
      • CTC control: 1,800–12,850 K
      • Lumen output: 3,500 lm
      • Intensity: 390,000 cd
      • Zoom: 4.2 - 58°
      • Quick Focus mode allows installation and focusing without the need for a console operator
      • Clear of projection indicators allow quick installation
      • Angled power and data connections support a clean cable run that does not impede the fixture or installation
      • Included truss and floor-mounting yoke with omega bracket connectivity
      • Low-noise 33 dB Theatre mode operation
      • IP20 rating
      • Dimensions: 312 x 287 x 401 mm (12.3 x 11.3 x 15.8 in) (inc. bracket)
      • Weight: 7.8 kg (17.2 lbs.)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelp-par
    • Familia de productoStatic Lights
    • Grupo de productosPARs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring