Publique sus productos
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
    Martin

    ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing

    Traducido por Google,

    Características

    • Salida de 26.000 lúmenes a través de un motor de luz de 680 W y 6.500 K
    • IP65 (IP66 con caja antimanipulación instalada)
    • Sistema de mezcla de colores CMYC
    • Zoom de 5,4˚ a 44˚
    • 1 rueda de gobo giratoria que ofrece 7 diseños completamente nuevos
    • 1 rueda de gobos estática que ofrece 8 diseños completamente nuevos
    • 1 x Rueda de animación (nuevo diseño)
    • Rueda de color con filtro de mejora espectral preinstalado (CRI 90)
    • Sistema completo de estructura de cortina
    • 2 x Prisma (lineal y circular)
    • 2 x Frost (fuerte y medio)
    • Iris
    • DMX/RDM y Art-Net/sACN vía red con bypass
    • Peso 39,7 kg
    • Altura 759 mm
    • Disponible en blanco y negro.


    El ERA 700 Performance IP de Martin Professional está especialmente diseñado para uso permanente en exteriores y soporta condiciones ambientales extremas para crear espectáculos de luz aún más inmersivos. Ofrece un completo conjunto de herramientas para el diseño de iluminación, incluyendo un sistema de mezcla de colores CMYC, un sistema de encuadre de cortina completa, ruedas de gobos dobles, prismas dobles, doble efecto escarcha, animación y una amplia gama de nuevas selecciones de gobos. Con tan solo 759 mm de altura, una potencia de 26 000 lúmenes y un peso inferior a 40 kg, es un equipo fiable que ofrece la potencia lumínica perfecta para grandes espectáculos al aire libre y aplicaciones de alquiler e instalación. Es ideal para una amplia gama de necesidades de arquitectura y entretenimiento.

    Diseñado para condiciones ambientales extremas, el ERA 700 Performance IP ofrece un funcionamiento impecable desde -20 °C hasta +40 °C, con protección contra la salinidad de grado marino C5M contra elementos adversos. El innovador sistema de control activo de humedad mantiene niveles óptimos de humedad dentro de la unidad, previniendo problemas relacionados con la humedad y garantizando un rendimiento constante.

    Esta luminaria también presenta varias características innovadoras que optimizan su funcionalidad y seguridad. Incorpora una caja antimanipulación que impide el acceso no autorizado y añade protección ambiental adicional, aumentando la protección a IP66.

    El ERA 700 Performance IP de Martin Professional satisface las necesidades cambiantes de los mercados de alquiler e instalación. Su clasificación IP66 elimina la necesidad de domos de protección para exteriores, y su amplio conjunto de características y diseño robusto ofrecen a los diseñadores de iluminación e integradores de sistemas una solución fiable para proyectos de exterior a largo plazo.


      Especificaciones
          • Physical

            • Weight: 39.7 kg (87.3 lbs.)
            • Length (head): 542 mm (21.3 in.)
            • Length (base): 436 mm (17.1 in.)
            • Width (base): 314 mm (12.3 in.)
            • Width (across yoke): 450 mm (17.7 in.)
            • Height (head straight up): 759 mm (29.8 in.)
            • Height (maximum): 767 mm (30.2 in.)
          • Dynamic Effects

            • Color mixing: CMY, independently variable 0-100%
            • Color wheel: 7 color filters plus open (including Spectral Enhancement Filter)
            • Gobo animation: Animation wheel, indexing, continuous rotation with variable speed and direction, shake (flow)
            • Rotating gobo wheel: 7 gobos plus open, wheel rotation, gobo rotation, indexing, and shake
            • Static gobo wheel: 8 gobos plus open, wheel indexing, rotation, and shake
            • Iris: 0-100%
            • Zoom: Motorized
            • Color temperature control: Variable 6,500 - 2,700 K
            • Framing: Rotatable framing module, +/-60°, with 4 individually controllable full framing blades with variable angle and position
            • Prism: 2 rotating/indexing prisms (4-facet circular prism and 6-facet linear)
            • Frost: Soft frost effect and heavy frost effect
            • Electronic dimming: 0 - 100%, four dimming curve options
            • Electronic shutter effect: Strobe effect, pulse effects, instant open and blackout
            • Pan: 540°, coarse & fine control and speed
            • Tilt: 270°, coarse & fine control and speed
            • Focus: Motorized
          • Control and Programming

            • Control options: DMX, RDM, Art-Net, sACN
            • Protocol detection: Automatic
            • Setting and addressing: Control panel with backlit LCD display and battery-powered operation
            • 16-bit control: Dimming, CMY, CTO, Zoom, Focus, Framing, Gobo Rotation/Indexing, Pan and Tilt
            • DMX channels: Basic 42, Extended 54
            • DMX compliance: USITT DMX512/1990
            • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
            • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
            • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
            • Transceiver: Opto-isolated RS-485
          • Optics

            • Front lens diameter: 120 mm (4.75 in.)
            • Zoom range: 5.4 to 44 (1:8)
            • Light source: 680 W LED engine
            • Minimum LED lifetime: 20,000 hours (to >70% luminous output)
            • Binning: Tight color and flux binning
          • Photometric Data

            • Light engine luminous output: 41,600 lumens
            • LED refresh rate: 3,600 Hz
            • Fixture luminous output (With Spectral Enhancement Filter): 16,420 lumens
            • CRI (Color Rendering Index): 90
            • CQS (Color Quality Scale): 88
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): 87
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): 106
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index): 73
            • CCT: 6400 K (+/- 250 K)
            • Fixture luminous output (Standard): 26,000 lumens
            • CRI (Color Rendering Index - Standard): 70
            • CQS (Color Quality Scale - Standard): 68
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index - Standard): 71
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index - Standard): 94
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index - Standard): 46
            • CCT (Standard): 6500 K (+/- 250 K)
            • Peak Luminous Intensity (Standard): 1,393,059 cd (narrow)
          • Construction

            • Housing: Recyclable high-impact flame-retardant thermoplastic and cast aluminum
            • Color: Black & White
            • Protection rating: IP 65 (IP 66 with anti-tamper box installed)
            • Corrosion resistance: C5-M (very high corrosivity / marine, ISO 12944)
          • Gobos

            • Maximum image diameter: 19 mm (0.75 in.)
            • Gobo material: Borofloat 33
            • External diameter: 23.0 mm +0 / -0.2 mm (0.906 in. +0 / -0.008 in.)
            • Maximum gobo thickness: 1.1 mm (0.04 in.)
            • Coating: Specialty coating including CT correction
          • Installation

            • Mounting points: 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm (4.17 in.) center-to-center omega brackets
            • Location: Wet locations, must be fastened to surface or structure
            • Orientation: Any
            • Minimum distance to combustible materials: 0.2 m (8 in.)
            • Minimum distance to illuminated surfaces: 2.0 m (6.6 ft.)
          • Connections

            • DMX and RDM data in/out: 5-pin locking XLR
            • AC mains power input: TRUE1 compatible socket, accepts TRUE1 NAC3FX-W (TOP) connector
            • Ethernet Art-Net, sACN in/out, including fail-safe bypass: Neutrik etherCON
          • Electrical

            • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
            • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
            • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 14 A
            • Max leakage current: 0.43 mA
            • Power Factor: 0.97 @ 100 V / 120 V / 230 V / 240 V
            • Typical current draw: 11.1 A @ 100 V / 120 V, 3.7 A @ 200 V / 230 V / 240 V
          • Power Consumption

            • Maximum: 990 W
            • Typical: 856 W
            • Idle: 114 W
            • Hibernation: 19 W
          • Thermal

            • Cooling: Forced air (temperature regulated, low noise)
            • Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C
            • Minimum ambient temperature (Ta min.): -20° C
            • Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 75° C (167° F)
            • Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 3375 BTU/hr
          • Acoustic Data

            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 44.3 dB(A)
            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 38.3 dB(A)
          • Environmental

            • RoHS: Compliant
            • REACH: Compliant
            • WEEE: Compliant
            • Proposition 65: Compliant
            • Efficacy (max output): 29.6 Lm/Watt
            • LWR* (Lumen-to-Weight Ratio): 0.655 Lm/Kg
          • Approvals

            • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-17 (IEC 60598-1)
            • EU safety: EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
            • EU EMC: EN 55015; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2,-3; EN 61547
            • US safety: UL 1573
            • US EMC: FCC Part 15 Class B
            • Canadian safety: CSA C22.2 No. 166
            • Canadian EMC: ICES-003 Class B, ICES-005 Class B
            • Australia/NZ: RCM
          • Included Items

            • Two omega brackets with 1/4 turn fasteners for rigging clamp attachment: 2 x P/N 91602001
            • Anti-Tamper Environmental Protection Box
          • Related Items

            • Martin Companion Software Suite (including firmware uploader): Free download from www.martin.com
            • Martin Companion Cable USB/DMX hardware interface: P/N 91616091
          • Accessories

            • Power input cables:

              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.) : P/N 91611797
              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174
            • Power connectors:

              • Cable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W TOP (female): P/N 91611789HU
            • Installation hardware:

              • G-clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602003
              • Half-coupler Clamp: P/N 91602005
              • Quick Trigger Clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602007
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007
              • T-shape omega bracket with 1/4 turn, P/N 91602008
          • Ordering Information

            • Martin ERA 700 Performance IP in cardboard box: P/N MAR-90290010
            • Martin ERA 700 Performance IP White in cardboard box: P/N MAR-90290015
            • Flightcase, two unit, for 2 x ERA 700 Performance IP: P/N MAR-91515059
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaera-700-performance-ip-680w-ip65-led-based-profile-with-full-curtain-framing-and-cmyc-color-mixing
      • Familia de productoAutomated Lights
      • Grupo de productosLED
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-05-07
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral