Publique sus productos
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture
    Martin

    Exterior Linear Pro Cove CTC, Outdoor Linear Cove Fixture

    Traducido por Google,

    Exterior Linear Pro Cove CTC ACCESORIO LINEAR COVE PARA EXTERIORES CON CONTROL DE TEMPERATURA DE COLOR

    Las luces Martin Exterior Linear Pro Cove CTC son luminarias arquitectónicas flexibles y compactas basadas en LED. Al ofrecer una distribución de luz uniforme en un ángulo de haz de 100 grados, son ideales para una iluminación indirecta llamativa de techos, paredes y otras superficies en estadios y arenas, cruceros, parques temáticos, hoteles, casinos, puentes, túneles u otros lugares interiores o exteriores permanentes. .

    Con un control de temperatura de color altamente eficiente (2700K, 4000K, 6500K), un alto índice de reproducción cromática (CRI) y 12 LED/pie, los modelos Cove CTC ofrecen una salida robusta de 800 lm/pie, perfecta para iluminar paredes y superficies altas manteniendo el lumen. intensidad. Equipadas con funciones inteligentes, las luces Cove CTC incluyen múltiples modos de energía, administración remota de dispositivos (RDM), salida de lúmenes total fácil de ajustar para requisitos de baja energía, controlabilidad DMX y fácil instalación a través de la fuente de alimentación universal integrada.

    Con un alto enfoque en la sostenibilidad, estas luminarias se pueden conectar en cadena utilizando un conector combinado de alimentación y datos, lo que permite largos recorridos de luminarias para infraestructuras más simples. La simple capacidad de cambio del ángulo del haz facilita los cambios de diseño tardíos y los ajustes en el sitio, y un diseño de placa de montaje inteligente permite una variedad de soluciones de soporte estándar o personalizadas.

    El diseño delgado hace que estas luces sean más fáciles de integrar en elementos arquitectónicos con menos requisitos estructurales. Todos los modelos están disponibles en longitudes lineales de 1 pie o 4 pies y se envían en embalajes certificados FSC.

    Especificaciones
    • FEATURES

      • Warm, neutral and cold white LED color temperature control (2700K, 4000K, 6500K) (12 LEDs/ft)
      • 100° beam angle for indirect lighting applications
      • Selectable segment modes (1, 4 or 8 segments)
      • Selectable power consumption (12W/10W/5W) per foot
      • Integrated multi-range power supply unit (PSU) 100-277V for long fixture runs
      • Hybrid power and data connector for easy daisy-chained configurations
      • DMX and RDM control
      • Integrated magnetic switch for local diagnostics
      • Rugged IP66 housing designed for permanent outdoor installations
      • Low weight 0.8 kg/ft (1.9 lbs/ft)
      • Compact design - 40mm (1.57 inch) width
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-linear-pro-cove-ctc-light-fixture
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de productosLinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures