Publique sus productos
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
    Martin

    MAC Aura XIP, Wash Light

    Traducido por Google,

    MAC Aura XIP WASH LIGHT CON PROTECCIÓN EXTERIOR INTELIGENTE Y FILAMENTOS AURA

    MAC Aura XIP es una luz wash de cabeza móvil premium con un efecto de filamento de aura radical y control total de píxeles con capacidades de mapeo de video en el haz, el aura o ambos. Es la última incorporación de Martin a la familia MAC Aura de luces wash de caballos de batalla y el primer dispositivo de su clase clasificado para uso en exteriores, con casi cero compromisos en peso, tamaño y estética debido al diseño inteligente de Martin apto para exteriores. Eleva el listón de la calidad óptica, presentando un campo de lavado uniforme con bordes suaves, luz parásita mínima y haces en el aire de alta intensidad con control mejorado del motor de luz.

    Perfecto para una amplia gama de producciones de conciertos y giras, MAC Aura XIP está equipado con un diseño inteligente para exteriores para festivales y eventos, y al mismo tiempo es lo suficientemente silencioso y liviano para teatro, televisión, eventos corporativos y más.

    Mientras que MAC Aura XIP ofrece a los diseñadores de iluminación una gama de posibilidades con su efecto de filamento de aura, un haz más estrecho y una mejor calidad de lavado con un control mejorado del motor de luz; Los clientes de alquiler apreciarán un caballo de batalla que es más liviano y versátil con mejoras ópticas y un diseño sellado, lo que permite que el producto se use prácticamente en cualquier lugar y requiera menos mantenimiento.

    Especificaciones
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 6,000 lumens RGBW light output
      • High narrow intensity: 360,000 cd
      • Pixelated Beam: 7x 60W RGBW LEDs
      • Filament Aura: 12x 4W RGBW LEDs
      • Fully calibrated using Martin's Full Gamut Color Calibration
      • Flicker-Free operation – LED driver frequency suitable for all kinds of camera applications
      • LED Driver frequency adjustable for demanding applications

      OPTICS

      • Tight beam and beautiful wash field
      • 6.3 – 50.4˚ zoom – Precise, silent and fast zoom
      • Even soft edge wash field with zero hotspot
      • High intensity mid-air beams
      • Minimal stray light
      • Minor color temperature shift from center to edge

      SOFTLENS ACCESSORY INCLUDED

      • Creates an even softer edge wash field
      • Minimal impact to Aura filament effects
      • Attaches to front of fixture
      • Can remain attached to fixture inside flightcase SiP

      COLOR PALETTE

      • RGBW color mixing with very bright and vibrant saturated colors, as well as soft pastels and white tones
      • Calibrated and Extended Color Modes
      • Calibrated CTC control: 1,000 – 12,850 K
      • Green Magenta Shift (Tint) Control
      • Tungsten Emulation Option
      • Virtual Color Wheel

      DYNAMIC EFFECTS

      • More than 200 built-in FX macros with control of foreground color, background color, speed and direction
      • P3 video mapping of fixture Beam pixels and/or Aura filaments
      • P3 Mix allowing crossfade between video looks and DMX looks
      • High-speed pan, tilt and zoom

      COOLING AND NOISE

      • Ultra-quiet cooling system
      • Theater / Broadcast mode at just 25.2 dB(A)
      • Low noise pan/tilt and effects operation

      CONSTRUCTION

      • Smart outdoor rating for any weather condition
      • Weight 8.95 kg (19.73 lbs.)
      • Dimensions: 338 x 380 x 226 mm

      CONTROL

      • Battery-powered control panel on the base
      • DMX in & thru
      • Ethernet in & thru, supporting Art-Net, sACN & Martin P3
      • Fail-safe bypass on Ethernet ports
      • RDM over DMX and RDM over Art-Net
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamac-aura-xip-wash-light
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures