Publique sus productos
Exterior Wash Pro L CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro L CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro L CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro L CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro L CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro L CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
    Martin

    Exterior Wash Pro L CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control

    Traducido por Google,

    Características

    • Familia lógica de cuatro tamaños y paquetes de lúmenes (S, M, L, XL)
    • Diseño compacto y delgado
    • Control de temperatura de color extendido de 2400 K a 6500 K
    • Eficacia superior a 60 lm/W
    • Ángulo de haz estrecho con LED de alta potencia
    • Deflector de nariz opcional
    • Difusores de microlentes montados externamente
    • Control RDM y DMX
    • Diagnóstico local y enfoque mediante sensor magnético
    • Cables de alimentación y entrada/salida DMX premontados
    • Solución de cable híbrido de entrada/salida opcional
    • Carcasa totalmente resistente a la intemperie (clasificación de corrosión alta IP66, IK08 y C-5)
    • Garantía de 5 años

    Diseñada para condiciones adversas y para la creatividad, Exterior Wash Pro L CTC ofrece una solución de iluminación lógica, intuitiva y versátil para iluminar estructuras y fachadas de edificios de gran tamaño. Con lentes externas y un deflector opcional, esta luminaria permite un control configurable del haz de luz. Exterior Wash Pro L CTC ofrece un control de temperatura de color específico de 2400 K a 6500 K. Diseñada para instalaciones permanentes en exteriores y con una garantía de 5 años, esta luminaria cumple con rigurosas normas ambientales.

    Especificaciones
    • Physical

      • Length: 165 mm (6.49 in.)
      • Width: 275 mm (10.83 in.)
      • Height: 370 mm (14.57 in.)
      • Weight: 12.4 kg (27.3 lbs)

      Dynamic Effects

      • Intensity: 0 - 100%
      • Color temperature control: 2400K - 6500K

      Control and Programming

      • Control systems: DMX, RDM
      • User interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
      • Stand-alone control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
      • Control resolution: 8-bit DMX control of each color
      • Dimmer resolution: 16-bit DMX control of intensity
      • DMX channels: 3/3 (Standard/Basic)
      • DMX compliance: USITT DMX512/1990
      • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX/RDM transceiver: Galvanic-isolated RS-485
      • Firmware update: Serial upload via DMX link

      Optics

      • Light source: 12 x 2400K, 12 x 4000K, 12 x 6500K white color LEDs
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to > 70% luminous output)*
      • LED manufacturer: Cree
      • Binning: Tight color and flux binning
        (Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25°C)

      Beam Angle Options

      • Native beam angle: 7°
      • Narrow micro lens: 9°
      • Medium micro lens: 15°
      • Wide micro lens: 30°
      • Very Wide micro lens: 50°
      • Asymmetric micro lens: 8° x 60°

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): > 70
      • CCT: 2400K - 6500K (default 4000K)
      • Luminous Output:
        • 2400K: 4900 lm
        • 4000K: 10,500 lm
        • 6500K: 7500 lm
          (Measured in steady state after 30 minutes warm-up at 25°C ambient)

      Construction

      • Housing: Cast aluminum
      • Color: Traffic grey RAL 7042 (other colors available upon request)
      • Surface treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Protection rating: IP66
      • Effective Projected Area (EPA): 0.097 m² / 0.120 m²
      • Impact resistance: IK08
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting: Adjustable bracket
      • Orientation: Any
      • Minimum distance to illuminated surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

      Connections

      • Power connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail, open-ended
      • Power input cable type (EU models): H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
      • Power input cable type (US models): PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105°C 300V VW-1
      • Data connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
      • Hybrid power/data cables: 8-pin custom connectors available on request

      Electrical

      • AC power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
      • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch-mode
      • Typical half-cycle RMS inrush current: 13 A
      • Surge protection: 4 KV
      • Max earth leakage: 0.5 mA
      • Power factor:
        • 0.99 @ 110 V / 120 V
        • 0.95 @ 208 V / 230 V
        • 0.92 @ 277 V
      • Max current draw:
        • 1.50 A @ 100 V
        • 1.25 A @ 120 V
        • 0.65 A @ 230 V
        • 0.54 A @ 277 V
      • Power consumption:
        • Maximum: 150 W (reduced mode 120 W)*
        • Idle: 3.5 W*
          (Allow for a deviation of +/- 10%. Idle = all LEDs at zero intensity)

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum ambient temperature: 45°C (113°F)*
        (Above this temperature, the fixture regulates output to prevent overheating)
      • Minimum ambient temperature: -30°C (-22°F)**
        (Power must be maintained below -20°C (-4°F))
      • Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 512 BTU/hr

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (max output): 71 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 847 lm/kg (385 lm/lb)*
      • Packaging: FSC certified cardboard inlay and outer box

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
      • EU safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
      • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US safety: ANSI/UL 1598
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
      • Canadian safety: CSA C22.2 No. 250.0
      • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part 5/Section 5)

      Ordering InformationFixtures

      • Exterior Wash Pro L CTC, EU, grey: P/N MAR-90590011
      • Exterior Wash Pro L CTC, US, grey: P/N MAR-90590015

      Accessories

      • Micro Lens Pro L - Narrow: P/N MAR-90590036
      • Micro Lens Pro L - Medium: P/N MAR-90590037
      • Micro Lens Pro L - Wide: P/N MAR-90590038
      • Micro Lens Pro L - Very Wide: P/N MAR-90590039
      • Micro Lens Pro L - Asymmetric: P/N MAR-90590040
      • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
      • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, black: P/N MAR-91700020
      • Attachment plate for safety wire: P/N MAR-90590050
      • Baffle Snoot Pro L CTC: P/N MAR-90590023
      • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, white: P/N MAR-91700022
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-wash-pro-l-ctc-outdoor-rated-wash-light-with-color-temperature-control
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de productosWash
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral