Publique sus productos
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head
    Martin

    MAC Encore Performance CLD High Quality Cold Light Hard Edge Moving Head

    Traducido por Google,

    MAC Encore™ Performance CLD integra tecnología LED de vanguardia con un motor de luz innovador y patentado cuidadosamente diseñado para generar una luz prístina de espectro completo con una reproducción de color ultraalta. El cabezal móvil repleto de funciones ofrece una luz diurna neutra y nítida de 6000 K sin igual. Su avanzado sistema de mezcla de colores ofrece una paleta completa, desde pasteles suaves y sutiles hasta colores saturados ricos y vibrantes. Además, ofrece una corrección de color totalmente variable a tungsteno/naranja.

    • Calidad de luz blanca fría de 6000 K incomparable
    • Funcionamiento de efectos y refrigeración súper silencioso
    • La mejor relación tamaño/peso/rendimiento de su clase

    CARACTERÍSTICAS

    • Motor LED blanco puro con 6000 K CCT
    • Un campo plano sin variación de temperatura de color durante el zoom y la atenuación.
    • Funcionamiento sin parpadeos: frecuencia del controlador LED adecuada para todas las aplicaciones de cámara.
    • Ruido ultrabajo: combina convección y refrigeración por aire forzado con salida seleccionable por el usuario frente a control del nivel de sonido.
    • Control de atenuación/obturador totalmente electrónico con varias curvas de atenuación y emulación de desplazamiento al rojo de tungsteno.
    • Colores vibrantes CMY que se mezclan con una paleta superior de colores que van desde tonos pastel claros y suaves hasta primarios ricos y saturados.
    • CTO variable: control CCT de luz natural a tungsteno y expansión de la paleta CMY que se mantiene fiel a la curva del cuerpo negro.
    • Rueda de colores: 6 filtros dicroicos intercambiables + abierto.
    • Zoom 1:4: zoom preciso, rápido y silencioso con enfoque vinculado automáticamente.
    • Cuatro hojas de obturador de marco con ajuste individual de +/- 30° y rotación completa del sistema de +/- 55° permiten repeticiones de señales de alta precisión.
    • Cinco gobos de vidrio giratorios con una separación focal casi nula del sistema de encuadre.
    • Rueda de animación con rotación multidireccional continua e indexación con ángulo, velocidad y dirección variables.
    • Sistema Animotion™ FX: macros de efectos de atenuación internos para impresionantes efectos de proyección y en el aire en 3D.
    • Iris preciso y ajustado con efectos dinámicos ajustables.
    • Escarcha suave: una escarcha ligera que deja visibles las ilustraciones de gobos y las imágenes enmarcadas con un hermoso borde suave.
    • Fuertes heladas disponibles como accesorio opcional.
    • Movimiento y posicionamiento de giro/inclinación súper precisos y silenciosos gracias a la tecnología de motor paso a paso trifásico y al monitoreo de posición absoluta.
    • Tamaño compacto: largo: 452 mm x ancho: 480 mm x alto: 733 mm (largo: 17,8 pulgadas x ancho: 18,9 pulgadas x alto: 28,9 pulgadas).
    • Peso reducido: 31 kg/68 lbs.
    • Inserto de Flightcase de gomaespuma (SiP) para un envío seguro.
    Especificaciones
    • PHYSICAL

      Length: 452 mm (17.8 in.)
      Width: 480 mm (18.9 in.) across yoke
      Height:
      740 mm (29.2 in.) maximum
      731 mm (28.8 in.) head straight up

      Weight: 31 kg (68.4 lbs.)
      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 700 mm (27.6 in.)

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: ≥ 39,400 lumens
      Fixture luminous output: 11,600 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >80
      CQS (Color Quality Scale): >80
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >80
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >95
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >70
      CCT: 6000 K (+/- 250 K)
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
      Color: Black
      Protection rating: IP20

      Keywords: Harman

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamac-encore-performance-cld
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring