Publique sus productos
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
    Martin

    MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash

    Traducido por Google,

    El MAC Ultra Wash es un regreso colosal a todo lo que debería ser un increíble wash light. Puro y simple en concepto, es un caballo de batalla audaz y sensato y el lavado más brillante que jamás hayamos desarrollado. A través de su motor de luz LED patentado de 1150 W, 6000 K, el MAC Ultra Wash ofrece 63 500 lúmenes asombrosos desde una lente frontal de 220 mm y presenta un rango de zoom increíblemente rápido de 1:10.

    Su motor ligero de más de 50.000 horas es el último de una larga lista de proezas de innovación de Martin. No importa cuál sea la aplicación, puede confiar en una calidad de luz y salida constantes, espectáculo tras espectáculo durante muchos años. El MAC Ultra Wash también incluye un potente conjunto de funciones, que incluye mezcla uniforme de colores, CTO variable, filtros adicionales de corrección espectral y de color, escarcha motorizada para un campo más suave, atenuación de alta resolución y luz estroboscópica.

    Ideal para giras, conciertos, programas de televisión y artes escénicas, MAC Ultra Wash es compatible con el mercado de producción más amplio hasta los eventos de iluminación de escenarios más exigentes. Martin estableció el estándar para administrar la proporción de peso, tamaño y potencia, y MAC Ultra Wash avanza con un rendimiento aún superior.

    Cuando se trata de ofrecer un rendimiento de luz de lavado de caída muerta y confiabilidad de caballo de batalla, nada se acerca remotamente. MAC Ultra Wash supera los límites del diseño como un accesorio innegable y líder en su clase que establece un alto nivel en la innovación de las luces wash.

    Especificaciones
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 63,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 4,500,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 220 mm Front Lens
      • 1:10 zoom range - 5° - 47°

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with six interchangeable dichroic filters, including a Spectral Enhancement Filter
      • 1:10 Zoom (hyper zoom); 1:7 Zoom (native zoom)
      • Motorized frost
      • Iris
      • Variable edge control
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamac-ultra-wash
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring