Publique sus productos
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
    Martin

    PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System

    Traducido por Google,

    La caja de conexiones pasiva Martin PDE fusiona las señales de alimentación, DMX y Ethernet en un solo conector y sistema de cable, tal como lo utiliza la familia de dispositivos Martin VDO Atomic.

    La caja tiene una clasificación IP65 para uso en exteriores y cuenta con una carcasa de metal resistente. Las bridas laterales permiten el montaje en cualquier superficie, mientras que el orificio roscado M10 permite la fijación de una abrazadera de aparejo.

    Especificaciones
    • FEATURES

      • powerCON TRUE1 TOP power input
      • XLR 5 TOP DMX input
      • etherCON TOP Ethernet input
      • Martin PDE Hybrid output
      • IP65 rated
      • Robust metal housing
      • Wall or truss-mountable
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapde-junction-box-passive
    • Familia de productoPower & Processing
    • Grupo de productosPDE System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring