Publique sus productos
Essential Single Hung Window
Marvin

Essential Single Hung Window

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,

La ventana Essential Single Hung imita el diseño clásico y simple de la Essential Double Hung, pero con una hoja superior fija que no se abre. Ideal para áreas de difícil acceso donde la guillotina superior sería difícil de operar, la ventana Essential Single Hung tiene un acabado de fibra de vidrio resistente y duradera en el exterior y el interior, lo que la hace prácticamente libre de mantenimiento. Las opciones optimizadas ofrecen el nivel justo de personalización.

Características: Disponible en tamaños de hasta 4 pies de ancho y 6 1/2 pies de alto; Material duradero y de bajo mantenimiento para el interior y el exterior; Mecanismo de bloqueo de bajo perfil y fácil de operar; La opción de reemplazo del inserto está disponible para adaptarse perfectamente a las aberturas de las ventanas existentes; El exclusivo modo de lavado en los paneles operables permite la limpieza de ambos lados del vidrio desde el interior.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamarvin-shwau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de productosWindows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Europa Asia