Publique sus productos
Ultimate Outswing French Door G2 1 Panel
Ultimate Outswing French Door G2 1 Panel
Ultimate Outswing French Door G2 1 Panel
    Marvin

    Ultimate Outswing French Door G2 1 Panel

    Traducido por Google,

    La puerta francesa batiente Ultimate G2 de Marvin combina un estilo francés tradicional con una artesanía experta. Diseñada para ofrecer calidad y rendimiento, esta puerta francesa batiente cuenta con un hermoso interior de madera y un exterior revestido de aluminio extruido de larga duración y bajo mantenimiento. Y el umbral de fibra de vidrio Ultrex® duradero resistirá incluso los climas más duros. Para maximizar las vistas y el acceso al exterior, seleccione entre funcionamiento con apertura hacia adentro o hacia afuera en configuraciones de hasta 14 pies de ancho.

    ¡Consulte el sitio web de Marvin para ver los archivos de color exterior de Revit para obtener la combinación exacta con nuestros acabados!

    Especificaciones
      • · Inswing or Outswing
      • · Wood interiors with clad extruded aluminum exteriors
      • · A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail, and an 8 1/8" bottom rail
      • · Available in heights up to 10 feet or widths up to 14 feet
      • · Handles available in a wide range of styles
      • · Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • · Fully concealed multi-point locking system
      • · Adjustable hinges for years of smooth operation
      • · Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_uofdg2_1p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosUltimate Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Door and window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos