Publique sus productos
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel
    Marvin

    Ultimate Sliding French Door G2 3 Panel

    Traducido por Google,

    La puerta francesa corrediza Ultimate G2 presenta un diseño deslizante que ahorra espacio y ofrece hermosos y sustanciales marcos de madera con un funcionamiento casi sin esfuerzo y una durabilidad
    Umbral de alto rendimiento para protección contra la intemperie incluso en climas severos.

    DE UN VISTAZO

    • Aluminio extruido para exteriores | Madera para interiores
    • Acabado exterior: 19 opciones de color + personalizado
    • Acabado interior: 6 opciones de madera + personalizadas | 2 opciones de pintura + imprimación | 6 opciones de tinte + capa transparente
    • Disponible hasta 16' de ancho y 10' de alto

    ¡Consulte el sitio web de Marvin para ver los archivos de color exterior de Revit para obtener la combinación exacta con nuestros acabados!

    Especificaciones
    • ADDITIONAL FEATURES:

      • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior with a commercial-grade finish for superior resistance to fading and chalking
      • Robust stainless steel rollers for premium performance and operating experience
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • A traditional panel aesthetic available with 4 ¾" stile and top rail, and an 8 ⅛" bottom rail with optional 4 ¾" bottom rail
      • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
      • Optional top-hung screen glides smoothly
      • Available with IZ3 coastal/hurricane certification
      • Performance Sill provides water management and easy installation
      • Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles. Optional Square interior with simulated putty exterior glazing profiles
      • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging French door G2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin_usfdg2_3p
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de productosUltimate Doors
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors