DISPONIBLE EN MERCADOS SELECCIONADOS DE EE. UU. (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) Y CANADÁ
Abre tu hogar y deja entrar el aire libre con la puerta plegable Marvin Vivid ™ . Los paneles se abren y cierran para transformar tu hogar y ampliar tus vistas. Su diseño de apertura superior, cuidadosamente diseñado, permite un manejo y una funcionalidad sencillos con solo pulsar un botón.
Material: Fibra de vidrio Ultrex ® exterior e interior
Por qué te encantará:
Tamaños expansivos -
Muestre las vistas con configuraciones personalizadas de hasta siete paneles y anchos máximos totales de 22'
Durabilidad superior -
Confíe en la resistencia de la fibra de vidrio Ultrex ® , que es 7 veces más resistente a la flexión que el vinilo y 4 veces más resistente a la flexión que los compuestos de madera/vinilo.
Diseño limpio -
Cada detalle es suave y limpio, gracias a los acabados a base de acrílico y los componentes diseñados que eliminan las superposiciones y las soldaduras de las juntas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |