Publique sus productos
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
Vivid Inswing Door
    Marvin

    Vivid Inswing Door

    Traducido por Google,

    DISPONIBLE EN MERCADOS SELECCIONADOS DE EE. UU. (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) Y CANADÁ

    Mejore sus espacios interiores y exteriores con la clásica puerta batiente Marvin Vivid ™ , fabricada con fibra de vidrio Ultrex® duradera y de bajo mantenimiento en el interior y el exterior. Elija entre apertura hacia adentro o hacia afuera en una variedad de configuraciones.

    Material: Fibra de vidrio Ultrex ® exterior e interior

    Por qué te encantará:

    Tamaños expansivos -

    Muestre las vistas con configuraciones de hasta tres paneles y anchos máximos totales de 9'

    Durabilidad superior -

    Confíe en la resistencia de la fibra de vidrio Ultrex ® , que es 7 veces más resistente a la flexión que el vinilo y 4 veces más resistente a la flexión que los compuestos de madera/vinilo.

    Diseño limpio -

    Cada detalle es suave y limpio, gracias a los acabados a base de acrílico y los componentes diseñados que eliminan las superposiciones y las soldaduras de las juntas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavivid-inswing-door
    • Familia de productoVivid
    • Grupo de productosDoors
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFiberglass
    • Material secundarioFiberglass
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiberglass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos