Publique sus productos
STAR LINE
STAR LINE

    STAR LINE

    Panel fabricado íntegramente en termoplástico, destinado a reducir el consumo de energía, ofrecer una luz uniforme, evitando deslumbramiento y también evitando parpadeos (panel equipado con driver flicker-free). Marco fabricado en una sola pieza, potenciando una limpia integración en todo tipo de techos. Y es que los paneles STAR LINE son válidos tanto para instalación en techos Armstrong como en techos de escayola. Paneles equipados con difusor prismático, garantizando un índice de deslumbramiento unificado menor a 19 (UGR menor que 19). Estas altas prestaciones lo convierten en la opción ideal para la iluminación de espacios de trabajo: iluminación uniforme, sin parpadeos (flicker-free) y sin deslumbramiento (UGR menor que 19).
    Especificaciones
    • Potencia: 40W
      Tensión de alimentación: 165-265VAC
      Chip LED: 48 pcs 2835 SMD
      Eficiencia luminosa: 120 lm/W
      IRC>80
      CCT: 4000K/5000K
      Ángulo de apertura: 160°
      Grado IP: IP20Temperatura de funcionamiento: -20º ≈ +65ºC

      Dimensiones generales: L595 x W595 x H30 mm
      Dimensiones de corte: L570 x W570 mm
      Vida útil: 40.000h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastar-line
    • Familia de productoCeiling Mounted
    • Grupo de productosLED panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)595
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring