Publique sus productos
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Ground Drain | Base

    Traducido por Google,

    Drenajes de aguas residuales KG 2000: tuberías de pared sólida con junta de estanqueidad "Base" y enchufe en un extremo.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      160 mm & 200 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080986: Ø 160 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080986D: Ø 160 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080989: Ø 200 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080989D: Ø 200 mm / 500 mm with plug
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabdl-base-kg-2000
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración