Publique sus productos
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
    MASTERTEC

    WELLO | Active Wall Sleeve

    Traducido por Google,

    Tubería de revestimiento de PE con dos cintas expansivas aplicadas centralmente alrededor del manguito de pared que actúan como sellos impermeables. Su superficie interior es lisa, mientras que la exterior corrugada garantiza una firme adherencia con el hormigón. Diámetros interiores disponibles: 100-400 mm.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      pipe: PE-HD | swelling tape: bentonite

      available inner diameters:

      100-400 mm

      available lengths:

      200-600 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • WELLO floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080130 - 080138: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080140 - 080148: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080150 - 080158: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080160 - 080168: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080170 - 080178: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080180 - 080188: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080190 - 080198: Ø 350 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080200 - 080208: Ø 400 mm / 200 - 600 mm
      • WELLO wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080130 - 080138: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080140 - 080148: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080150 - 080158: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080160 - 080168: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080170 - 080178: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080180 - 080188: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080190 - 080198: Ø 350 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080200 - 080208: Ø 400 mm / 200 - 600 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawello
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración