Publique sus productos
KG Sewage Ground Drain | Novo | Foil Flange (FFL)
KG Sewage Ground Drain | Novo | Foil Flange (FFL)
    MASTERTEC

    KG Sewage Ground Drain | Novo | Foil Flange (FFL)

    Traducido por Google,

    Drenajes de aguas residuales: tuberías de pared sólida con junta de estanqueidad “Novo”, brida de aluminio y manguito en un extremo.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110 mm & 125 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080451: Ø 110mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080451D: Ø 110 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080452: Ø 125 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080452D: Ø 125 mm / 500 mm with plug
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabdl-novo-kg-ffl
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración