Publique sus productos
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
    MASTERTEC

    MKD Cable Bushing | Double

    Traducido por Google,

    Mantén la flexibilidad con el pasacables MKD 150. Este pasacables se fabrica con el espesor de pared adecuado y consta de dos juntas, una válvula antirretorno de alta presión instalada de fábrica y un tapón de cierre hermético hasta 2,5 bar. Las conexiones de bayoneta son compatibles con todos los sistemas estándar.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      green: TPE | black: ABS

      area of application:

      for wall thicknesses 180-400 mm

      versions (Ø inner diameter / length)

      • Art.-No. 162410: Ø 150 mm / 180 mm
      • Art.-No. 162415: Ø 150 mm / 200 mm
      • Art.-No. 162420: Ø 150 mm / 240 mm
      • Art.-No. 162425: Ø 150 mm / 250 mm
      • Art.-No. 162430: Ø 150 mm / 300 mm
      • Art.-No. 162435: Ø 150 mm / 350 mm
      • Art.-No. 162440: Ø 150 mm / 365 mm
      • Art.-No. 162445: Ø 150 mm / 400 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamkd-doppelt
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración