Publique sus productos
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
Joint sheet metal VB2 strips
    MASTERTEC

    Joint sheet metal VB2 strips

    Traducido por Google,

    Chapas metálicas recubiertas de polímero para la impermeabilización de juntas de construcción.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
      • joint sheet metal strips fully coated on both sides
      • water pressure test by MFPA Leipzig
      • resistance tests
      • groundwater neutral
      • weather-independent installation -20°C to +70°C
      • versions:
        • Art.-No. 070430: height 160mm, length 2,4m
          for the floor plate/wall connection
        • Art.-No. 070432: height 160mm, length 2,0m
          for the floor plate/wall connection
        • Art.-No. 070455: height 80mm, length 2,4m
          for the wall/slab connection
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadichtblech-vb2-streifen
    • Día de publicación2026-03-10
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización