Publique sus productos
DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type
MASTERTEC

DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type

Traducido por Google,

Los manguitos de pared de alta presión de doble pared DURO Plus están especialmente diseñados para su uso en elementos de doble pared. Las juntas de estanqueidad en la zona del borde impiden la permeación de agua del buje de la tubería directamente en las capas exteriores. La junta de estanqueidad central proporciona un sellado adicional en el núcleo de hormigón.

Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

Especificaciones
  • material:

    pipe: PVC | water barrier: TPE

    available inner diameters:

    80-300 mm

    available lengths:

    200-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length):

    Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

    • Art.-No. 090600 - 090612: Ø 80 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090614 - 090626: Ø 100 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090628 - 090640: Ø 125 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090642 - 090654: Ø 150 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090656 - 090668: Ø 200 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090670 - 090682: Ø 250 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090684 - 090696: Ø 300 mm / 200 - 400 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaduro-plus-dw
  • Día de publicación2025-11-20
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración