Publique sus productos
FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape
FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape
FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape
FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape
FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape
FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape
FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape
    MASTERTEC

    FLOWSTOP High-Pressure Swelling Tape

    Traducido por Google,

    Junta de estanqueidad de TPE de alta presión para el sellado de juntas de construcción y penetraciones en estructuras de hormigón.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • versions:

      • Art.-No. 010040: FLOWSTOP high-pressure waterstop | 20 x 5 mm
      • Art.-No. 010045: FLOWSTOP high-pressure waterstop | 20 x 10 mm

      material: high-quality TPE

      dimensions: 20 x 5 mm | 20 x 10 mm

      tested pressure resistance: up to 8 bar

      application: for sealing construction joints and penetrations in concrete structures

      properties:

      • general building authority test certificate
      • suitable for water change zones
      • good chemical resistance
      • dimensionally stable
      • long-term test over 250 days
      • easy installation with POWER swelling tape adhesive
      • no upstand required
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflowstop
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización