Chapa metálica sin recubrimiento para juntas, destinada a la impermeabilización de las transiciones entre la losa del piso y la pared.
Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.
Especificaciones
material:
FE or
FE galvanised
area of application:
For waterproofing floor slab-to-wall transitions.Black joint sheet metal with a min. thickness of 1.5 mm and a min. width of 250 mm complies with the WU directive for Water-Impermeable Concrete Buildings. All other types do not comply with this directive.