Publique sus productos
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base

    Traducido por Google,

    Casquillo para tubería de alcantarillado KG 2000 con barrera de agua "Base". El doble casquillo se embebe en hormigón. Tras el hormigonado, se retiran los tapones de cierre y se insertan las juntas. A continuación, se puede conectar la siguiente tubería.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110-200 mm

      for wall thicknesses:

      200-400 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080750: Ø 110mm / 200 mm
      • Art.-No. 080762: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080774: Ø 160 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080776: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080778: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080780: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080782: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080784: Ø 160 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080786: Ø 200 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080788: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080790: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080792: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080794: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080796: Ø 200 mm / 400 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakg-2000-rdf-base
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración