Publique sus productos
MKD Cable Bushing | Single
MASTERTEC

MKD Cable Bushing | Single

Traducido por Google,

Mantén la flexibilidad con el pasacables MKD 150. Este pasacables se fabrica con el espesor de pared adecuado y consta de dos juntas, una válvula antirretorno de alta presión instalada de fábrica y un tapón de cierre hermético hasta 2,5 bar. Las conexiones de bayoneta son compatibles con todos los sistemas estándar.

Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

Especificaciones
  • material:

    green: TPE | black: ABS

    area of application:

    for wall thicknesses 180-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length)

    • Art.-No. 162460: Ø 150 mm / 180 mm
    • Art.-No. 162465: Ø 150 mm / 200 mm
    • Art.-No. 162470: Ø 150 mm / 240 mm
    • Art.-No. 162475: Ø 150 mm / 250 mm
    • Art.-No. 162480: Ø 150 mm / 300 mm
    • Art.-No. 162485: Ø 150 mm / 350 mm
    • Art.-No. 162490: Ø 150 mm / 365 mm
    • Art.-No. 162495: Ø 150 mm / 400 mm


Especificaciones técnicas
  • Referenciamkd-einfach
  • Día de publicación2025-11-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración