Publique sus productos
LinkFix Stopend Panel
LinkFix Stopend Panel
LinkFix Stopend Panel
LinkFix Stopend Panel
    MASTERTEC

    LinkFix Stopend Panel

    Traducido por Google,

    Paneles de tope LinkFix para juntas de construcción: cumplen con el Eurocódigo 2 para juntas de construcción dentadas.
    Elementos LinkFix para el control de fisuras , destinados a la creación de fisuras controladas en juntas de construcción.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      bright steel (type S, V, VV) or galvanized Steel (type SRE)

      area of application:

      LinkFix stopend panels are used as lost formwork for construction joints.

      versions: LinkFix stopend panel (type S) formwork strip

      • Art.-No. 070556: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070558: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070560: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070562: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070564: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070566: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070568: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070470: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070572: installation dimension 700mm

      versions: LinkFix stopend panel (type V) braced

      • Art.-No. 070576: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070578: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070580: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070582: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070584: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070586: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070588: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070590: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070592: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070594: installation dimension 800mm

      versions: LinkFix stopend panel (type VV) braced and reinforced

      • Art.-No. 070576V: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070578V: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070580V: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070582V: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070584V: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070586V: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070588V: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070590V: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070592V: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070594V: installation dimension 800mm

      versions: LinkFix stopend panel (type SRE) crack-inducing element

      • Art.-No. 070576S: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070578S: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070580S: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070582S: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070584S: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070586S: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070588S: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070590S: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070592S: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070594S: installation dimension 800mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencialinkfix-verzahnt
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización