Publique sus productos
LinkForm | Formwork Strip (S)
MASTERTEC

LinkForm | Formwork Strip (S)

Traducido por Google,

Paneles de tope LinkForm para juntas de construcción: cumplen con el Eurocódigo 2 para juntas de construcción en bruto.

Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

Especificaciones
  • material:

    bright steel

    area of application:

    LinkForm stopend panels are used as lost formwork for construction joints.

    versions:

    • Art.-No. 070500: installation dimension 130mm
    • Art.-No. 070502: installation dimension 160mm
    • Art.-No. 070504: installation dimension 200mm
    • Art.-No. 070506: installation dimension 250mm
    • Art.-No. 070508: installation dimension 300mm
    • Art.-No. 070512: installation dimension 400mm
    • Art.-No. 070514: installation dimension 500mm
    • Art.-No. 070416: installation dimension 600mm
    • Art.-No. 070518: installation dimension 700mm
    • Art.-No. 070519: installation dimension 800mm
Especificaciones técnicas
  • Referencialinkform-s-rau
  • Día de publicación2026-08-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Temporary site equipment