Publique sus productos
MASTER-Connect | Joint Sheet Metal
MASTERTEC

MASTER-Connect | Joint Sheet Metal

Traducido por Google,

MASTER-Connect para la conexión in situ de cintas de unión.

Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

Especificaciones
  • material:

    Plates: bright steel | Intermediate plate: specialty rubber | screws: galvanised

    area of application:

    Quick and reliable on-site connection of joint tapes for pressure-tight waterproofing.

    versions:

    • Art.-No. 070196: for joint sheet metal heighs up to 150 mm
    • Art.-No. 070193: for joint sheet metal heighs up to 250 mm
    • Art.-No. 070194: for joint sheet metal heighs up to 330 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciamaster-connect-fugenblech
  • Día de publicación2026-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización