Publique sus productos
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
    MASTERTEC

    SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile

    Traducido por Google,

    perfiles recubiertos que inducen grietas

    • riel de soporte perforado
    • placas de retención plegables perforadas
    • Probado por MFPA Leipzig

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • Available as:

      • cavity wall yype
      • in-situ concrete wall type

      versions:

      • Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m

      • Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasrf-125-multi
    • Día de publicación2026-03-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización