Publique sus productos
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
    MASTERTEC

    UniCut | Pipe Bushing | KG

    Traducido por Google,

    Penetración de pared con barrera impermeable Novo y brida de relleno para conexión a impermeabilización externa. Tubería de desagüe KG cortada al espesor de la pared.

    Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      flange: ABS

      diameter:

      100 mm

      available lengths:

      200-400 mm

      versions (Ø diameter / length ):

      • Art.-No. 081520: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 081521: Ø 110 mm / 240 mm
      • Art.-No. 081522: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 081523: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 081524: Ø 110 mm / 350 mm
      • Art.-No. 081525: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-No. 081526: Ø 110 mm / 400 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunicut-rdf-kg
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración