Publique sus productos
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
    MASTERTEC

    M10 Safe wall bushings

    Traducido por Google,

    con puntos de puesta a tierra fijos premontados y barrera contra el agua

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      Contact plate: stainless steel V4A | Axis: stainless steel V4A | Water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100394: wall thickness 200 mm
      • Art.-No. 100396: wall thickness 240 mm
      • Art.-No. 100398: wall thickness 250 mm
      • Art.-No. 100400: wall thickness 300 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawanddurchfuehrung-m10-safe
    • Día de publicación2025-12-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Protección contra rayos