Publique sus productos
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
    MASTERTEC

    FASO Fibre Cement Wall Sleeve

    Traducido por Google,

    Nuestros manguitos de fibrocemento FASO están disponibles en diámetros de DN 50 a DN 800 y listos para entrega inmediata. La superficie interior es lisa, mientras que la superficie exterior corrugada crea una unión segura e impermeable con el hormigón, impidiendo la entrada de agua. El prehumedecimiento del manguito mejora aún más la adherencia y el sellado en estructuras de hormigón impermeables.

    Disponible en Revit 2023-2027 y como IFC.

    Especificaciones
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-800 mm

      lengths available:

      200-1200 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020 - 080031: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210 - 080219: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220- 080229: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230 - 080239: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240 - 080249: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250 - 080259: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260 - 080269: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270 - 080279: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280 - 080289: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290 - 080299: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080300 - 080309: Ø 450 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310 - 080319: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080320 - 080329: Ø 600 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080330 - 080339: Ø 700 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080340 - 080349: Ø 800 mm / 200 - 1200 mm
      • FASO wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020 - 080031: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210 - 080219: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220- 080229: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230 - 080239: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240 - 080249: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250 - 080259: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260 - 080269: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270 - 080279: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280 - 080289: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290 - 080299: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080300 - 080309: Ø 450 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310 - 080319: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080320 - 080329: Ø 600 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080330 - 080339: Ø 700 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080340 - 080349: Ø 800 mm / 200 - 1200 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafaso
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración