Publique sus productos
Dual Track Architectural Entrance Grille
Dual Track Architectural Entrance Grille
Dual Track Architectural Entrance Grille
Dual Track Architectural Entrance Grille
Dual Track Architectural Entrance Grille
Dual Track Architectural Entrance Grille
Dual Track Architectural Entrance Grille
Dual Track Architectural Entrance Grille

    Dual Track Architectural Entrance Grille

    Traducido por Google,

    La exclusiva tecnología de pernos cruzados dura más que la construcción tradicional de cerradura con llave soldada. La carga rodante más pesada de la industria. Superficie antideslizante para aplicaciones en interiores; Cumple con ADA. Amplia variedad de opciones de insertos de diseño disponibles. Formas personalizadas disponibles. Los marcos vienen premontados. Opción de bandeja de drenaje disponible.

    La muestra estándar de doble riel incluirá un marco de aluminio con inserto de diseñador New York Charcoal Splash. El color del inserto de diseñador que seleccione aquí se proporcionará como una muestra separada.

    Muestra: https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Póngase en contacto con Matter Surfaces

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamattersurfaces-arrival-dual-track
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de productosArchitectural Grilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)48
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica