Publique sus productos
Turret Tile

Turret Tile

Traducido por Google,

Un felpudo funcional que ofrece una limpieza eficaz y una durabilidad extrema. Su exclusivo diseño de canales paralelos y sus resistentes tacos antideslizantes en la superficie de la baldosa retienen la suciedad, la arena y los residuos en la entrada.

Este felpudo de entrada resistente es ideal para entradas con alto tráfico peatonal y de carritos, como aeropuertos, estaciones de metro, barcos, centros de envío, hospitales y escuelas. Su resistencia garantiza una larga vida útil en condiciones exigentes, tanto en interiores como en exteriores.

Una construcción abierta y un diseño innovador proporcionan una alta retención de suciedad y polvo y mantienen las superficies seguras y limpias.

La baldosa entrelazada a prueba de tacones es totalmente compatible con las baldosas Bastion.

Póngase en contacto con Matter Surfaces

Especificaciones
  • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

    Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

    Style
    Interlocking tile

Especificaciones técnicas
  • Referenciamattersurfaces-arrival-turret-tile
  • Familia de productoArrival Collection
  • Grupo de productosFoot Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)14.5
  • Profundidad (pulgadas)0.43
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica