Un sistema inteligente de tiras de aluminio y diferentes insertos hace que la alfombra ALU sea extremadamente efectiva. Acanalado, de goma o de cepillos: el tipo de entrada que tenga determina qué inserciones necesita.
Una alfombra de entrada compuesta por inserciones acanaladas en perfiles de aluminio proporciona una alfombra muy duradera y absorbente de humedad que realmente cuida las partículas de suciedad "finas". Las secciones de aluminio se mantienen unidas mediante alambre de acero inoxidable (Ø3 mm) y separadores de goma (3-6 mm), lo que facilita la limpieza de la entrada, ya que la alfombra se puede retirar fácilmente con un rodillo. La versión 14 ha sido diseñada para accesos con tránsito normal, mientras que la versión 17 está destinada a tránsito intenso. La versión 22 se recomienda para accesos con mucho tráfico; puede soportar carritos de compra, sillas de ruedas, cochecitos, etc. *Los insertos acanalados también se pueden combinar con insertos de goma y insertos rascadores. Para uso en interiores.
La estera ALU es resistente contra:
• Productos para derretir sal/nieve
• Productos químicos generales que no contienen cloro.
Las alfombras de entrada con inserciones acanaladas son ideales para la zona 2 en entradas con tres zonas separadas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |