Un sistema inteligente de tiras de aluminio y diferentes insertos hace que la alfombra ALU sea extremadamente efectiva. Acanalado, de goma o de cepillos: el tipo de entrada que tenga determina qué inserciones necesita.
Una alfombra de entrada compuesta por inserciones de goma en secciones de aluminio proporciona una alfombra muy duradera que raspa la mayor parte de la suciedad gruesa antes de que llegue a la entrada. Las secciones de aluminio se mantienen unidas mediante alambre de acero inoxidable (Ø3 mm) y separadores de goma (3-6 mm), lo que facilita la limpieza de la entrada, ya que la alfombra se puede retirar fácilmente con un rodillo.
La versión de 14 perfiles está destinada a accesos con tránsito normal, mientras que la versión de 17 está destinada a tránsito intenso. La versión 22 se recomienda para accesos con mucho tráfico; Puede soportar carritos de compra, sillas de ruedas, cochecitos, cochecitos, etc.* Para uso en interiores y exteriores. Los insertos de goma también se pueden combinar con insertos acanalados y insertos rascadores.
La estera ALU es resistente contra:
• Productos para derretir sal/nieve
• Productos químicos generales que no contienen cloro.
Las alfombras de entrada con inserciones de goma son ideales para las zonas 1 o 2, en una entrada con tres zonas separadas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |