Un sistema inteligente de perfiles de aluminio y varios insertos hace que la alfombra ALU sea extremadamente eficaz. Acanalado, de goma o de cepillos: el tipo de entrada que tenga determina qué inserciones necesita.
Una alfombra de entrada compuesta por insertos rascadores en perfiles de aluminio proporciona a la alfombra una función de raspado adicional y es extremadamente duradera. Las secciones de aluminio se mantienen unidas mediante alambre de acero inoxidable (Ø3 mm) y separadores de goma (3-6 mm), lo que facilita la limpieza de la entrada, ya que la alfombra se puede retirar fácilmente con un rodillo. La versión 18 está destinada a accesos con tránsito normal, mientras que la versión 20 está destinada a tránsito intenso. La versión 25 se recomienda para accesos con mucho tráfico; puede manejar carritos de autoservicio, sillas de ruedas, cochecitos, cochecitos de bebé, etc.* Los insertos rascadores también se pueden combinar con insertos acanalados y insertos de goma. Para uso exterior e interior.
La estera ALU es resistente contra:
• Productos para derretir sal/nieve
• Productos químicos generales que no contienen cloro.
Las alfombras de entrada con raspador son ideales para las zonas 1 o 2, en una entrada con tres zonas separadas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |