Rejillas rascadoras de atractivo arquitectónico para soluciones personalizadas en términos de forma y función. Adecuado para todo, desde entradas más grandes en estadios y centros comerciales hasta entradas más pequeñas. Una rejilla raspadora de alta resistencia con muy buena capacidad de raspado y permeabilidad. La entrada debe lucir bonita y fresca durante muchos años y al mismo tiempo ser fácil de cuidar y mantener. Una rejilla rascadora es un buen complemento para todas nuestras alfombras de entrada. Para uso exterior, resiste tanto a la intemperie como al viento y es adecuado para todas las entradas en las que se desee una función de recogida de suciedad prácticamente libre de mantenimiento, preferiblemente en un hueco más profundo. La rejilla se fabrica de serie en 25 y 30 mm de altura y también puede equiparse con patas de apoyo regulables en altura.
Especifique las dimensiones al realizar el pedido; la altura de las barras portantes se adaptará a la luz y a la carga estimada sobre la reja. Las barras de soporte son paralelas a la dirección del flujo. Las rejillas están fabricadas en acero galvanizado en caliente y garantizan un tamaño de malla constante y exacto con chapa en ambas direcciones, ya sea con o sin barras transversales dentadas para un máximo rendimiento antideslizante/rascador adicional.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Finlandia |
Islandia |
Noruega |
Suecia |