Publique sus productos
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    Traducido por Google,
    Los arquitrabes reforzados son útiles para realizar huecos de anchura inferior a 2 m.
    Especificaciones
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciamattONE-architrave
    • Familia de productowalls
    • Grupo de productoshorizontal reinforcement
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    Links
    Información relacionada
    • Material principalHormigón celular
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks
    • CSI UniFormat II CódigoF1020
    • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction