Publique sus productos
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
    mattONE

    mattONE 500

    Traducido por Google,
    "mattONE® 500 con su densidad de 500 kg / mc es la solución de construcción óptima para el diseño y la construcción de: 1- tabiques y contramuros fonoaislantes internos; 2- compartimentos de extinción de incendios en edificios privados y públicos, respetando el requisitos térmicos exigidos por la legislación vigente independientemente de las zonas climáticas El aumento de densidad, obtenido por la reducción de la microporosidad interior de los bloques y, por tanto, del volumen de aire en el interior de la masa, ofrece también un material con excelentes prestaciones térmicas, a mejorando al mismo tiempo las cualidades de resistencia acústica y mecánica.
    Especificaciones
    • "Non-load-bearing masonry wall of autoclaved aerated concrete made by blocks of mattONE 500, produced in Italy, with CE marking in Category I compliant with the UNI EN 771-4 standard, with smooth vertical surfaces or tapped joints, linked horizontally and vertically with MALTA COLLANTE “mattONE” gray or white brick (according to EN 998-2: 2010 type T-M5), able to guarantee the specified performance, spread with a special toothed trowel. The anchoring to the load-bearing structures is made by adhesive mortar M10 (EN 998-2: 2010) Physical, mechanical and thermo-hygrometric characteristics: dimensions: thickness 5/8/10/12/15/20/25/30/36/40/42/45/50 cm, height 25 cm, length 62.5 cm gross dry density block 500 kg / mc elasticity module block E = 2200 N / mmq dimensional stability (shrinkage) ≤ 0.1 mm / m thermal conductivity λ10dry ≤ 0.119 W / mK increase in thermal conductivity ≥ 20% (UNI EN ISO 10456) water vapor diffusion coefficient μ = 5 ÷ 10 noise reduction Rw: 28/33/36/38/40/43/45/48/50/51/52/53/54 dB fire resistance El 60/120/180/240 reaction to fire Euroclass A1 "
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciamattONE-500
    • Familia de productowalls
    • Grupo de productosInterior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Profundidad (mm)625
    Links
    Información relacionada
    • Material principalHormigón celular
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions