Publique sus productos
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    Traducido por Google,
    Unidades fresadas O-Block que se utilizarán para reforzar el muro de mampostería. Utilizado solo para refuerzos verticales.
    Especificaciones
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciamattONE-perforated
    • Familia de productowalls
    • Grupo de productosvertical reinforcement
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Profundidad (mm)625
    Links
    Información relacionada
    • Material principalHormigón celular
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks
    • CSI UniFormat II CódigoF1020
    • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction