Publique sus productos
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z
Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z

    Combined Beam Lower Series HARISHITA-piece lock・Z

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible en Japón.


    La instalación anterior del sujetador usando la cerradura con pieza HARISHITA・Z es muy fuerte junto con la cerradura con pieza HARISHITA.

    Se ha adoptado en los principales contratistas generales y tiene un gran historial.

    ■Proporciona fuerza confiable y estable.

    ■3 tipos están disponibles para cada espesor de brida de acero en forma de H.

    Tipo 20/Grosor de brida aplicable de 20 mm o menos

    Tipo 40/Espesor de brida aplicable de hasta 20 a 40 mm

    Tipo 60/Grosor de brida aplicable de 40 a 60 mm

    ■El acero en forma de C de C-60~C-100 se puede seleccionar como el sujetador anterior. (Aplicable a todos los tipos)

    ■NOTA El voladizo está prohibido.

    ■Nota No es posible el montaje en dirección paralela.

    ■Método sin soldadura

    Especificaciones
    • Preceding fastener is mounted in orthogonal direction to H-shaped steel.

      [Unit configuration] Orthogonal direction

      [HARISHITA-piece lock ・ HARISHITA-piece lock・Z] 1 pc. each

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      Preceding fasteners to C-50~C-100 can be used

      (Applicable for both 20, 40 and 60 models)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC_W_HPLZ
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de productosceiiling and wall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-31
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros