Publique sus productos
Nostalgia pendant lamp

Nostalgia pendant lamp

Traducido por Google,

Herrajes metálicos de color oro mate. Lámparas cúpula esféricas de vidrio soplado satinado. Asimetría de moda en el diseño. Fuente de luz: lámparas con casquillo E14.

Especificaciones
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNostalgia-pendant-lamp
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de productosNostalgia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)475
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Peso Neto (kg)4.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania