Publique sus productos
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus

    Recessed luminaire Focus

    Traducido por Google,
    Cuerpo metálico. Ángulo de haz de 50°. Algunos modelos son regulables. La fuente de luz LED está integrada en el cuerpo.
    Especificaciones
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRecessed-luminaire-Focus--
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosFocus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)52
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa